??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BOS 6K-UU-LD10-S49
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Czujniki optoelektroniczne
Lista materiałowa
BALLUFF BOS 6K-UU-LD10-S49
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BOS02EP
TC
Identyfikator produktu
BOS 6K-UU-LD10-S49
PX
Widok produktu
49460_00
ROT
Rotacja
MOUNTING
Montaż
ICON
WEBINC
Rodziny produktów
W
Masa
0.02100 kg
TRAFFIC
Numer celny
85365019
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 6K, Dimension = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC), Input function = Key disable on/off, Same function as button, Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Diffuse sensor, energetic, Beam characteristic = Focused, Light type = Laser red light, Light spot size = 0.7 x 0.7 mm at 250 mm, Range = 1...250 mm, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Housing material = ABS, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code